Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

152591
BPZ-VZFP-400/050-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 400 x 50 mm, feinschneiden

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152591
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081493319
Modellcode
BPZ-VZFP-400/050-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
50 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.