Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 600 x 100 mm, feinschneiden
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
152595
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
0.64 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081493357
|
| Modellcode |
BPZ-VZFP-600/100-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
100 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|