Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

152610
BPZ-VZFP-1000/250-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 1000 x 250 mm, feinschneiden

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152610
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
2.76 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081493500
Modellcode
BPZ-VZFP-1000/250-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
250 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.