Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, IP31, leer, H=450mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
152674
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
570 mm
|
| Produktgewicht |
4.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081494125
|
| Modellcode |
XMW1806E-V
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|