Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

153552
XLSD5D1611

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, zwei Flügel, HxB = 1600 x 1100mm, grau

Listenpreis EUR638.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
153552
Produkt Länge/Tiefe
1540 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
580 mm
Produktgewicht
39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081503216
Modellcode
XLSD5D1611

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA 4X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.