Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

153567
Modellcode: M22-DLVHS-W-MCC

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, weiß, für Vorhängeschloss

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalognummer
153567
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.018 kg
Zertifikat(e)
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Vorhängeschloss, Maximal verwendbarer Durchmesser des Bügels: 6 mm
EAN
4015081503308
Modellcode
M22-DLVHS-W-MCC

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
weiß
Merkmale
Beschriftet
Abschließbar
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Ausstattung:
Frontring
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA sonsitge
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.