Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

153602
Modellcode: ZSD-BPKT/T/31

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Bestückungspaket für Tarifschaltgerät, Version 31

Listenpreis EUR115

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
153602
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081503728
Modellcode
ZSD-BPKT/T/31

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.