Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

155244
Modellcode: XMW0906D

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Drawer, H=225mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155244
Product Length/Depth
420 mm
Product Height
230 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015081519828
Model Code
XMW0906D

Zusätzliche Informationen

RAL-number
0

cLieferprogramm

Color
Stainless steel
Model
Other

Technische daten - mechanisch

Load capacity - max
0 kg
Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Produktspezifikation exportieren