Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155249

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Verriegelung, für Schublade 150 bis 300 mm, NZM

Listenpreis EUR160.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155249
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081519873
Modellcode
XMW-I-3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren