Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155278
XMW0606E-C-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, IP55, leer, H=150mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR231.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155278
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW0606E-C-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren