Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

155285
XMW1806FPC

XMW1806FPC. Front plate, steel, sealed, H=450mm, grey

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155285
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
20 mm
Product Width
460 mm
Product Weight
3.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
EAN
4015081520077
Model Code
XMW1806FPC

Technische daten - mechanisch

Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Produktspezifikation exportieren