Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155457
Modellcode: EPCOVER50-P185-JM

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckel 50 mm Phasenintervall 185

Listenpreis EUR65.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
155457
Produkt Länge/Tiefe
666 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081521678
Modellcode
EPCOVER50-P185-JM

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
0
Material
Plastik

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.