IZMX-SEC-TB20-F. Steuerleitungsanschluss, 20 Stück, fest
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
|
| Katalognummer |
156594
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
| EAN |
4015081531844
|
| Modellcode |
IZMX-SEC-TB20-F
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Steuerleitungsanschluss
|
| Polzahl |
Nicht zutreffend
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX40…, INX40…_x
IZMX16…, INX16… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Aderquerschnitt |
1.5 mm²
|