Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158209
DILM32-XSP(RDC12)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC12: 12 V DC, DC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
158209
Produkt Länge/Tiefe
66 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
EAN
4015081547975
Modellcode
DILM32-XSP(RDC12)

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
12 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.