Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158241
PKE12/AK

Eaton Moeller® series PKE12 Leistungsschalter, Grundgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, 12 A, ohne Überlastauslöser, Schraubklemmen

Listenpreis EUR65.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Motorschutzschalter
Katalognummer
158241
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
102.5 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.33 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CE
EAN
4015081548293
Modellcode
PKE12/AK

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anschlusstechnik
Schraubklemmen

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
12 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
12 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
12 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Ausstattung:
Abschließbarer AK Drehknebel
Funktionen
Motorschutz für Schweranlauf
Motorschutz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP00
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussauslöser
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke

Schaltvermögen

Schaltvermögen
12 A, AC-3 bis 690 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 10
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.