Eaton Moeller® series PKE65 Leistungsschalter, Grundgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 65 A, ohne Überlastauslöser
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKE Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
158247
|
| Produkt Länge/Tiefe |
198 mm
|
| Produkthöhe |
162 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
1.236 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA CE IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 UL CSA File No.: 165628 |
| EAN |
4015081548354
|
| Modellcode |
PKE65/AK
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Ausstattung: |
Abschließbarer AK Drehknebel
|
| Funktionen |
Anlagenschutz
Kabel- und Leitungsschutz Motorschutz für Schweranlauf Motorschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP00
IP20 |
| Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
| Schalthäufigkeit |
60 Schaltspiele/h
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
0 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Temperaturkompensation |
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 25) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 2
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
65 A
|
| Kurzschlussauslöser |
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke |
| Schaltvermögen |
65 A, AC-3 bis 690 V
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
12.9 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
65 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.