Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158577

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte/-tür, Mitte, H=750mm, IP55, grau

Listenpreis EUR361.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158577
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
575 mm
Produktgewicht
8.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081551279
Modellcode
XMW3006CDC-M

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren