Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158579
Modellcode: XMW2406CDV-M-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Frontplatte/-tür, Mitte, H = 600 mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR459

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158579
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
575 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW2406CDV-M-SOND-RAL*

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren