Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158580
XMW3006CDV-B-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Frontplatte/-tür, unten, H=750mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR495.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158580
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
575 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW3006CDV-B-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren