Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158585
XMW3006CDC-M-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Frontplatte/-tür, Mitte, H = 750 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR474.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158585
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
575 mm
Produktgewicht
8.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW3006CDC-M-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren