Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158609
XPFBCB397

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung, Kabelanschluss/Hauptsammelschienenraum, für Kabelbox, B=397mm

Listenpreis EUR70.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158609
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
1 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081551415
Modellcode
XPFBCB397

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren