Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158797
PIFT1L335C251CC

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH1, AC22, 35C251CC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
158797
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
74.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
6.947 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081553273
Modellcode
PIFT1L335C251CC

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Anschlüsse
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
55 kA
Polzahl
3-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
55 kA
Geeignet für Sicherungen
NH1
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.