Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH1, AC22, 31C205BMCE
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
158928
|
| Produkt Länge/Tiefe |
590 mm
|
| Produkthöhe |
74.5 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
7.118 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081554584
|
| Modellcode |
PIFT1L331C205BMCE
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
|
| Ausstattung: |
Fehlerschutz
Anschlüsse |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
250 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
250 A
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
55 kA
|
| Mit Fehlerschutz |
Ja
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
55 kA
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH1
|
| Leitungseinführungstyp |
Seite
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|