Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

159724
Modellcode: PIFT1H345BC251BMCA

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH1, AC23, 45BC251BMCA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
159724
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
74.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
7.435 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081562541
Modellcode
PIFT1H345BC251BMCA

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Mit Fehlerschutz
Ja
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Geeignet für Sicherungen
NH1
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.