Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15CIF21

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 15 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

Listenpreis EUR95.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
15CIF21
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
14.85 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAN
5027590434966
UPC
051712550871

Elektrische Daten

Stromstärkewert
15 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Betriebsspannung
600 V
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikationen

Anwendung
Überlast- und Kurzschlussschutz
Anschlusstechnik
Verschraubt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.