Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung U
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
|
| Katalognummer |
15TU3
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
106 mm
|
| Produktgewicht |
19.24 g
|
| Zertifikat(e) |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
| EAN |
5027590436403
|
| Stromstärkewert |
3 A
|
| Betriebsspannung |
15 kV
|
| Strommerkmaltyp |
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Anwendung |
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
|
| Standard |
ANSI
|
| Art des Endanschlusses |
Universell
|