Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

160101

Eaton Sicherungslasttrennschalter, vierpolig, NH1, 100 kA, Schraubanschluss, H445BC155BMC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
160101
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
149.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
11.842 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081566310
Modellcode
PIFT1H445BC155BMC

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Anschlüsse
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Mit Fehlerschutz
Ja
Polzahl
4-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Geeignet für Sicherungen
NH1
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.