Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH00, AC22, 15C101MM
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
163635
|
| Produkt Länge/Tiefe |
590 mm
|
| Produkthöhe |
99.5 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
8.237 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081601653
|
| Modellcode |
PIFT0L415C101MM
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
|
| Ausstattung: |
Anschlüsse
Fehlerschutz |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
55 kA
|
| Mit Fehlerschutz |
Ja
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
55 kA
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
| Leitungseinführungstyp |
Seite
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|