Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

164296
CKOZ-00/12

Eaton Moeller series xComfort – Betätigungselemente. Externer Empfänger für 12-Zonen-Heizungsaktor

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstelle
Katalognummer
164296
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.168 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081608249
Modellcode
CKOZ-00/12

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
RAL-Nummer (Akin)
9001

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Heizen, Pumpen
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Zubehör
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - elektrisch

Datentransferrate - max.
0 Bd

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Sonstige
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.