Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

164349
Modellcode: XPIX40FBMCB0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräte/MB-Bereich IZMX40, für B = 600 mm, fest

Listenpreis EUR72.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
164349
Produkt Länge/Tiefe
570 mm
Produkthöhe
58.5 mm
Produktbreite
509 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
EAN
4015081627462
Modellcode
XPIX40FBMCB0606

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren