Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

164377
Modellcode: M22-LCH-A

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, Verlängert, konisch, ohne Lichtelemente, für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W, mit Lampenfassung BA 9s, orange

Listenpreis EUR20.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
164377
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
VDE 0660
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
Ohne Lichtelemente
EAN
4015081608836
Modellcode
M22-LCH-A

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Design
Verlängert, konisch
Ausstattung:
Lampenfassung BA 9s
Linsenfarbe
Orangefarben
Linsentyp
Hoch
Rundkopf

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Typ
Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.