Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1651RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1651RT
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.17 lb
UPC
784564004574

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.