Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, schwarz, abschließbar am Griff, Größe 3, IEC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
165716
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
124 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.789 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed UL489 IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) CE marking CSA (File No. 22086) |
| EAN |
4015081622344
|
| Modellcode |
NZM3-XDVG
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
Drehgriff am Leistungsschalter
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Besondere Merkmale |
|