Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

165718
NZM4-XDVG

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, schwarz, abschließbar am Griff, Größe 4, IEC

Listenpreis EUR184.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
165718
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
1.193 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL listed
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
EAN
4015081622368
Modellcode
NZM4-XDVG

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kann nicht mit isolierender Einfassung kombiniert werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
Drehgriff am Leistungsschalter
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Aktivierungstyp
Drehgriff
Farbe
Schwarz (Black)
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kann nicht mit isolierender Einfassung kombiniert werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit

Produktspezifikation exportieren