Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

165783
PF6-63/4/01-G/A

Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB. PF6, 4-polig, In: 63 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,1 A, Typ G/A (ÖVE E 8601), pulsstromsensitiv, stoßstromfest, 3 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Gewerbegebäude

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Katalognummer
165783
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
EAN
4015081623037
Modellcode
PF6-63/4/01-G/A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PF6
Fehlerstromschutzschalter
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-4TE 101062 (Dichtungsdeckelsatz)
Typ G/A (ÖVE E 8601)
Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
FI-Schutzschalter
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
IS/SPE-1TE 101911
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,5 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
100 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
Stoßstromfest, 3 kA
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PF6
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,8 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.1 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.1 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
630 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
AC
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Ausschaltzeit
kurzzeitverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
6 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren