Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

165806
Modellcode: PF7-25/2/05

Eaton Moeller series xPole – PF6/7 Fehlerstrom-Schutzschalter, 25 A, 2 p, 500 mA, Typ AC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Katalognummer
165806
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
4015081623266
Modellcode
PF7-25/2/05

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Typ Wechselstrom
PF7
Fehlerstromschutzschalter
KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-2TE 285385 (Dichtungsdeckelsatz)
Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
230 Vac
Merkmale
FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
IS/SPE-1TE 101911
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,3 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
35 mm (2 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 250 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
500 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
2-polig
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PF7
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.5 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.