Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166686
Modellcode: E59-A30C125C02-C1

Eaton E59 AccuProx Series, Analoge induktive Näherungssensoren, 15 - 30 V DC, d=30 mm, 3-Draht/4-Draht, 2 m Verbindungskabel, Sn= 25 mm, Nichtbündiger Einbau, Analog, Edelstahl, 4 - 20 mA

Listenpreis EUR162

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
Katalognummer
166686
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-2
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA
UL 508
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
EAN
4015081643509
Modellcode
E59-A30C125C02-C1

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitung
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
0
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
20 mA
Ausgangsstrom
4 - 20 mA
Spannungsart
DC
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
3-adrig/4-adrig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
100 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Produktkategorie
E59 AccuProx Series
Schaltausgangstyp
Analog
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
15 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
25 mm
Bemessungsschaltabstand (Sn) - min.
1 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
69.6 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
15 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.