Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166749
XSDMC0306

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=300x600mm, grau, 0306

Listenpreis EUR247.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166749
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
290 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
9.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081632589
Modellcode
XSDMC0306

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren