Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Zusatzrahmen, für Schutzhaube, IZMX40, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166750
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
464 mm
|
| Produktbreite |
421 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
Hersteller kontaktieren
|
| EAN |
4015081632596
|
| Modellcode |
XMIX40-XDT
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|