Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166767
XMIX40W06-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, IZMX40, 3/4p, B=600mm, T=600/800mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR378.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166767
Produkt Länge/Tiefe
351 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMIX40W06-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren