Eaton E59 AccuProx Series, Analoge induktive Näherungssensoren, 15 - 30 V DC, d=12 mm, 3-Draht/4-Draht, 2 m Anschlusskabel, Sn= 8 mm, nichtbündiger Einbau, Analog, Edelstahl, 4 - 20 mA
| Produktname |
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
|
| Katalognummer |
166835
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
| Produkthöhe |
44.45 mm
|
| Produktbreite |
127 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL File No.: E166051 UL 508 CE IEC/EN 60947-5-2 UL CSA File No.: 50513 CSA-C22.2 No. 14 |
| EAN |
4015081643585
|
| Modellcode |
E59-A12C108C02-C1
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
12 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
0
|
| Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
20 mA
|
| Ausgangsstrom |
4 - 20 mA
|
| Spannungsart |
DC
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
3-adrig/4-adrig
2 m Anschlussleitung |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED |
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
100 Hz
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Produktkategorie |
E59 AccuProx Series
|
| Schaltausgangstyp |
Analog
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
15 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
8 mm
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - min. |
1 mm
|
| Wiederholbarkeit |
1 %
|
| Sensorlänge |
62.4 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
15 V
|