Eaton Moeller® series E76 Sensor, Kontrast, M18, Sn=10mm, 10-30VDC, PNP, M12
| Produktname |
Eaton Moeller® series E76 Optischer Kontrastsensor
|
| Katalognummer |
166892
|
| Produkt Länge/Tiefe |
802.23 mm
|
| Produkthöhe |
170.18 mm
|
| Produktbreite |
134.62 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E166051 UL 508 CE IEC/EN 60947-5-2 |
| EAN |
4015081643066
|
| Modellcode |
E76-CNT010P-M12
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
|
| Funktionen |
Reflexlichttaster
Kurzschlussschutz Kontrasterkennung |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Anschlussart |
4-Draht
Steckverbindung M12 x 1 |
| Faseroptik-Adermaterial |
Sonstige
|
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstiges
|
| Lichtart |
Infrarotlicht
Sonstige |
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED |
| Schaltfunktionstyp |
programmierbar/konfigurierbar
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Sonstige
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
100 mm
|
| Sensorlänge |
81.5 mm
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Schaltfrequenz |
2700 Hz
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Sensormaterial |
Kunststoff
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
nach IEC/EN 60068-2-6 |
| Produktkategorie |
E76 IntelliView Series
|
| Reaktionszeit |
0,19 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Sensordurchmesser |
18 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
0
|
| Betriebsabstand - max. |
10 mm
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|
Support
Contact us
+359884477015