Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166928
E76-CLRMKRS-M12

Eaton Moeller® series E76 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Farberkennung, 3 NO NPN Ausgänge, RS485-Verbindung möglich → Engineering, 8-Draht, 10 - 30 V DC, Sn = 450 mm, Steckverbindung M12 x 1

Listenpreis EUR1,052.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E76 Optischer Farbsensor
Katalognummer
166928
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
88.9 mm
Produktbreite
119.38 mm
Produktgewicht
0.046 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL
CE
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
EAN
4015081643042
Modellcode
E76-CLRMKRS-M12

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Funktionen
Kurzschlussschutz
Farberkennung
Reflexlichttaster
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
0
Lampentyp
Sonstiges
Ausgang
3 NO NPN Ausgänge
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
8-Draht
RS485-Verbindung möglich
Faseroptik-Adermaterial
Sonstige
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Lichtart
Infrarotlicht
Sonstige
Schutzart
NEMA 4X
IP67
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Schließer (NO)
Laserschutzklasse
Sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Material der optischen Oberfläche
Glass
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungsschaltabstand (Sn)
450 mm
Sensorhöhe
50 mm
Sensorlänge
50 mm
Nennspannung - max.
30 V
Schaltfrequenz
770 Hz
Schaltausgangstyp
NPN
Schwingfestigkeit
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
nach IEC/EN 60068-2-6
Breite des Sensors
25 mm
Produktkategorie
E76 IntelliView Series
Reaktionszeit
0,65 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
3
Betriebsabstand - max.
45 mm
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015