Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166984
CSDR5A5CY2205

Eaton Moeller® series CSDR Anschlussleitung, 5pol/5Ltg, DC, abgewinkelt/offen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSDR Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
166984
Produkt Länge/Tiefe
177.8 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081642878
Modellcode
CSDR5A5CY2205

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
5-polig
Kabeltyp
mehradrig
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
Kupplung, abgewinkelt, Eingangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Schutzart
Sonstiges
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstiges
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstiges
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstiges
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015