Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167107
Modellcode: FRCMM-25/4/003-G/A-NA

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB. Fehlerstrom-Schutzschalter, 25A, 4p, 30mA, Typ G/A, UL

Listenpreis EUR152

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Katalognummer
167107
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 1053
IEC 61008
EN 61008
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
Kataloghinweise
Schützt zusätzlich bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.
EAN
4015081636075
Modellcode
FRCMM-25/4/003-G/A-NA

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
Polzahl
4-polig
Ausschaltzeit
10 ms verzögert bei 50 Hz
kurzzeitverzögert
8 ms verzögert bei 60 Hz
Stromstärkewert
25 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA mit Vorsicherung
5 kA (UL, gemäß CSA)
Fehlerstromwert
30 mA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Typ
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Der maximale Betriebsstrom der Vorsicherung darf den Bemessungsbetriebsstrom der Fehlerstrom-Schutzschalter nicht überschreiten

Technical Data - Electrical

Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Nennspannung (UL)
480Y/277 V, 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Überspannung getestet - max.
530 V
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Kurzschlussfestigkeit
max. zulässige Vorsicherung: 63 A gG/gL, 70-A-Sicherung Klasse J (UL)
Ableitstromtyp
A
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Anzugsstrom
22 mA
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC, 196 V AC - 305 V AC (UL)
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Umgebungsfeuchtigkeitsbereich
5 - 95 %
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0.775 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,1 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
FI-Schutzschalter
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • FRCmM-NA
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)
Benutzt mit
Fehlerstromschutzschalter
Typ G/A (ÖVE E 8601)
FRCmM-NA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.