Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167267
HYG

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Hygrostat, mit Umschaltkontakt, Stellbereich 40 bis 90 % rel. Feuchtigkeit, Schutzart IP20

Listenpreis EUR181.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167267
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081637676
Modellcode
HYG

cLieferprogramm

Ausführung
Hygrostat

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
0 V

Technische daten - mechanisch

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - max.
90 %
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - min.
40 %
Montagemethode
Sonstige
Schaltfunktionstyp
Wechsler (NO/NC)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.