Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167277
R-SHEAT-30W

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Sicherheits-Heizstrahler, 30W

Listenpreis EUR105.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167277
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081637768
Modellcode
R-SHEAT-30W

Zusätzliche Informationen

NEMA Einstufung
Other

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Heizleistung bei 10°C
30 W
Bemessungsleistung
30 W
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
110 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Schutzart (IP)
IP44

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.