Eaton Schaltschrankzubehör. Unterspannungsrelais, Un x 0, 85, 230/400 V AC, 2 W
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
167284
|
| Produkt Länge/Tiefe |
93 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.073 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081637874
|
| Modellcode |
REUVM2
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Schaltleistung (VA) - max. |
1250 VA
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Einbauhöhe |
90 mm
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Anzahl der elektrische Schaltspiele pro Minuten - max. |
5
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Angegebener Messbereich |
3N, 400/230 V
|
| Auslöserelais |
500 ms
|