Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167292
EX-FILT1

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ausgangsfilter, 1

Listenpreis EUR34.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167292
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
109 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081637959
Modellcode
EX-FILT1

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

Lieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP54
Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.