Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167293
EX-FILT2

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ausgangsfilter, 2

Listenpreis EUR50.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167293
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081637966
Modellcode
EX-FILT2

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP54
Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.